A SEW-EURODRIVE, líder mundial no fornecimento de soluções em acionamentos como motoredutores, conversores de frequência e redutores de grande
porte, marca presença da ABTCP-PI 2009 - 42º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel que ocorre de 26 a 29
de outubro, em São Paulo/SP.
Durante o evento, a Empresa exibirá as últimas novidades na Linha de Redutores e Conversores de Frequência, além da conceituada
Linha de Motoredutores. Estes produtos são aplicados em diversas etapas do processo de fabricação de papel e celulose, como
por exemplo, em equipamentos de pátio de madeira, nas linhas de fibras e nas máquinas de papel entre outros.
Destaques
Um dos principais lançamentos para a feira é a linha global de motores elétricos de indução de alto rendimento - o Motor DR. A novidade apresenta potência de 0,37 a 110 kW e carcaças que variam dos tamanhos 71 a 315. O novo motor da SEW terá certificações
que atendem aos níveis de rendimento do Brasil, de diversos países da Europa, EUA, Austrália e outros. Maior eficiência energética,
menor nível de ruído, ampliação da faixa de potência, novos acessórios e design moderno são as principais características
do equipamento.
Outro lançamento da SEW para a ABTCP é redutor industrial Série X. A novidade apresenta torques de 58 até 500 kNm. O grande número de acessórios pré-definidos oferece alto nível de flexibilidade
para a aplicação específica.
A ampla faixa de reduções para redutores de engrenagens helicoidais e de engrenagens cônicas - de 6 - 400 - demonstra que
a Série X é completa e abrangente. Pode ainda ser aplicada em diferentes posições de montagem.
A segurança operacional e a facilidade de manutenção também foram levadas em conta, especialmente no projeto da carcaça sendo
robusta, baixo nível de ruído e do sistemas de refrigeração. A SEW-EURODRIVE possibilita ainda customizar o redutor industrial
Série X para atender aplicações especificas.
Linha de Redutores Industriais
Os redutores industriais Série MC (Compact), com redução nominal mínima de 7 e torque máximo de até 65 kNm, oferecem opções de oito tamanhos com eixos paralelos ou ortogonais,
carcaça monobloco, posições de montagem universais e baixo prazo de entrega.
Já a Série ML está disponível em sete tamanhos e possui como principais características engrenagens de dentes cementados e retificados,
até cinco estágios de redução, carcaça em construção soldada e bipartida, vários tipos de vedações, eixos paralelos ou ortogonais
e rolamentos autocompensadores de rolos. Apresenta redução nominal mínina de 6 e torque máximo de até 1.200 kNm.
Linha de eletrônicos
A SEW-EURODRIVE esta lançando também a linha de conversores de frequência MOVITRAC® LTE B. O conversor compacto da linha MOVITRAC® LT possui graus de proteção IP20 e IP55/NEMA12, parâmetros ajustáveis sendo 14 padrões
e 40 estendidos, além de uma interface de fácil utilização.
Dentre as principais novidades podemos destacar: novo design com a mesma facilidade de operação e programação, novo painel
de operação externo para montagem em painel, novo módulo para cópia e backup de parâmetros e conexão com todas as redes Fieldbus
disponíveis via gateway SEW DFx../UOH11B em conjunto com a nova interface de comunicação SBus integrada.
Utilizando a mesma eletrônica da versão IP20 para painéis elétricos, a versão IP55/NEMA12 é indicada para aplicações que exijam
a instalação fora de painéis elétricos, garantindo alto desempenho e segurança em ambientes sujeitos a pó ou água. O novo
MOVITRAC® LTE B está disponível em 3 tamanhos e com uma faixa de potência ampliada de 0,75 até 11 kW / 1 até 14,8 HP para
operação trifásica 380 - 480 Vca, de 0,37 até 4 kW / 0,5 até 5,4 HP para operação trifásica 220 - 240 Vca, de 0,37 até 2,2
kW / 0,5 até 3 HP para operação monofásica e de 0,37 até 1,1 kW / 0,5 até 1,5 HP para operação monofásica 115 Vca, para rede
de alimentação de em 50/60 Hz.
O MOVITRAC® B é um conversor que possui design compacto ("Book Format"), permitindo melhor adaptação e otimização do espaço de instalação
no painel. Os recursos técnicos foram ampliados, com mais funções e módulos opcionais por um custo menor. Versátil, com menores
dimensões e operação simplificada são os principais diferenciais do MOVITRAC® B. As faixas de potências variam de 0,25 a 132
kW na tensão 3X 380...500 VAC, de 0,25 a 2,2 kW na tensão 1 X 230 VAC e de 0,25 a 30 kW na tensão 3X 230 VAC.
Já o MOVIDRIVE® B proporciona mais recursos para os processos de automação. Os recursos tecnológicos, a ampla faixa de potência e o conceito
modular de montagem aumenta a flexibilidade e a eficiência na solução com MOVIDRIVE. A linguagem IPOS possibilita desenvolvimento
de soluções de automação a partir da unidade básica, sem necessidade de opcionais.