www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home > Resumo das notícias > Noticias
Noticias
26.08.2009
SEW-EURODRIVE APRESENTA LANÇAMENTO NA ELETRON 2009
 
News

A SEW-EURODRIVE, líder mundial no fornecimento de soluções em acionamentos, participa da 13ª Feira Sul Brasileira da Indústria Eletroeletrônica e Automação Industrial - ELETRON 2009, no período de 26 a 29 de agosto, na cidade de Pinhais, próxima a Curitiba.

 

Durante o evento, a Empresa exibirá ao mercado as novidades na Linha de conversores de frequência, servoacionamentos, sistemas descentralizados e outros equipamentos eletrônicos. A SEW também disponibiliza aos clientes um serviço de atendimento técnico 24 horas - SEW SERVICE, considerada, hoje, a maior cobertura pós-venda do mercado.

 

Destaque

 

Um dos principais lançamentos para a feira é a linha global de motores elétricos de indução de alto rendimento - o MOTOR DR. A novidade apresenta potências de 0,37 a 200 kW e carcaças que variam do tamanho 71 ao 315. O novo motor da SEW atende as normas de níveis de rendimento das certificações do Brasil, de diversos países da Europa, EUA, Austrália e outros. Ou seja, é um motor de classe mundial, podendo ser utilizado sem restrições em todo o mundo.

 

Eficiência energética, menor nível de ruído, redução das perdas, ampliação da faixa de potência, novos acessórios e design moderno são as principais características do lançamento.

 

O motor tem preço competitivo e proporciona economia significativa em relação aos motores convencionais. Com produção nacional, o lançamento será produzido na fábrica da empresa em Guarulhos.

 

Produtos - Servoacionamentos

 

O Servomotor síncrono integrado a um fuso de esferas - Servofuso apresenta solução inovadora em servoacionamentos elétricos, instalação simplificada em sistemas de automação existentes, economia de espaço, torque máximo de saída de 31,4 Nm, força máxima de 20.000 N e rotação nominal de 3.000 ou 4.500 rpm, em função do passo de fuso - 5 mm ou 10 mm.

 

O produto tem como principal característica a integração dentro de um servomotor padrão SEW de um fuso de esferas que movimenta o eixo no sentido axial, substituindo sistemas convencionais de fusos e de pistões hidráulicos ou pneumáticos, com dinâmica e excelente precisão de posicionamento.

 

A SEW também oferece ao mercado nacional os servomotores CMP e CMD, equipamentos que aliam alta dinâmica, precisão e torque elevado em um projeto extremamente compacto. Essas duas linhas são fornecidas com grau de proteção IP65, classe de temperatura F, sensores de temperatura KTY e resolver.

 

Os servomotores CMP apresentam momento de inércia reduzido e capacidade para absorção de sobrecargas de até 4,5x o seu torque nominal. Além disso, permite a montagem direta em redutores planetários ou cônicos de baixa folga angular possibilitando uma concepção de montagem compacta, precisa e com baixo nível de ruído. Em virtude da sua elevada precisão de posicionamento, os servomotores CMP podem ser utilizados em robôs, máquinas de embalagens, dosadoras entre outras aplicações.

 

Esta linha é composta por três tamanhos construtivos básicos subdivididos em oito níveis distintos de capacidade, cuja faixa de torque varia entre 0,5 e 7,1 Nm, nas rotações de 3.000, 4.500 e 6.000 rpm. Vem equipada com rolamentos dimensionados para uma vida útil superior a 25 mil horas e possui como opcionais, encoder absoluto HIPERFACE, sistema de freio e ventilação forçada, ambos com alimentação 24Vcc.

 

Já a linha CMD possui características físicas ultracompactas, o que a torna indicada para montagens diretas em equipamentos e, principalmente, em locais com espaços restritos, atendendo em grande parte as necessidades da indústria automobilística, de embalagens, máquinas-ferramenta, rotuladoras, entre outras. Além da vantagem de um dimensional reduzido, o servomotor CMD admite sobrecargas que variam entre 3 e 6 vezes o seu torque nominal. Fornecido em quatro tamanhos construtivos básicos, apresenta torques entre 0,25 e 16,5 Nm, distribuídos em 12 faixas de capacidade, e rotações de 1.200 a 4.500 rpm.

 

Produtos - Linha de eletrônicos

 

A SEW-EURODRIVE inova a linha de conversores de frequência com o lançamento do MOVITRAC® LTE B. O conversor compacto da linha MOVITRAC® LT possui graus de proteção IP20 e IP55/NEMA12, parâmetros ajustáveis sendo 14 padrão e 40 extendidos, além de uma interface de fácil utilização.

 

Dentre as principais novidades podemos destacar: novo design com a mesma facilidade de operação e programação, novo painel de operação externo para montagem em painel, novo módulo para cópia e backup de parâmetros e conexão com todas as redes Fieldbus disponíveis via gateway SEW DFx../UOH11B em conjunto com a nova interface de comunicação SBus integrada. Utilizando a mesma eletrônica da versão IP20 para painéis elétricos, a versão IP55/NEMA12 é indicada para aplicações exigentes sem a necessidade de painel elétrico, garantindo alto desempenho e segurança em ambientes sujeitos a pó ou fluxo de água de baixa pressão.

 

O novo MOVITRAC® LTE B está disponível em 3 tamanhos e com uma faixa de potência ampliada de 0,75 até 11 kW / 1 até 14,8 HP para operação trifásica 380 - 480 Vca, de 0,37 até 4 kW / 0,5 até 5,4 HP para operação trifásica 220 - 240 Vca, de 0,37 até 2,2 kW / 0,5 até 3 HP para operação monofásica e de 0,37 até 1,1 kW / 0,5 até 1,5 HP para operação monofásica 115 Vca, para sistemas de alimentação de rede 50/60 Hz.

 

Para aplicações com exigências maiores, a SEW possui a linha de controladores MOVI-PLC® advanced. O MOVI-PLC® advanced, devido à eficiência de seu processador e sua maior capacidade de memória, possibilita o controle de até 64 conversores.

 

O MOVI-PLC® advanced DHE41B é equipado com portas serial RS485, Can Open, USB e Ethernet para programação e parametrização. Também existe a possibilidade de utilizar a porta Ethernet para a conexão via rede a um controlador de mais alto nível. Como rede de comunicação para controle de acionamentos podem ser utilizadas as interfaces CAN ou EtherCAT.

 

O MOVI-PLC® advanced possui a versão DHF41B com interface Fieldbus para protocolos de rede ProfiBus e DeviceNet e a versão DHR41B com interface Fieldbus para protocolos rede PROFINET, ETHERNET IP e Modbus TCP/IP.

 

Todas as versões do MOVI-PLC® estão disponíveis tanto para instalação em conversores de frequência, assim também como controlador compacto para instalação em rack para painel.

 

Dentre as principais vantagens do MOVI-PLC® temos: flexibilidade na programação utilizando vários tipos linguagem (Ladder; blocos de funções-FBD STL entre outras); indicação de estado do PLC e da rede Fieldbus, 8 entradas ou sáídas digitais integradas, possibilidade de expansão de até 10 endereços de acopladores de rede na porta CANOpen com até 32 módulos de entradas/saídas analógicas e digitais remotas por acoplador de rede, memória de programa de 8MB, memória de dados de 4MB, cartão SD de memória de programação removível armazenados todos os dados do programa).

 

Produtos - Motoredutores

 

Os motoredutores da SEW possuem ampla faixa de torque, começando em 25 Nm e alcançando 50.000 Nm. A linha modular de motoredutores da SEW possibilita várias configurações, pois pode ser fixado por pés, por flange, braço de torção e com as possibilidades de eixo maciço, eixo oco e também com o exclusivo e inovador sistema de montagem TorLOC® para redutores de eixo oco.

Para atender a enorme gama de aplicações, a SEW disponibiliza a linha 7 de redutores e motoredutores, que é composta por Redutores de engrenagens helicoidais (linha R), Redutores de eixos paralelos (linha F), Redutores de engrenagens cônicas (linha K), Redutores de rosca sem fim (linha S) e Redutores Spiroplan (linha W). O conceito modular SEW também permite aos clientes grande flexibilidade e fácil adaptação à máquina acionada, o que torna a linha 7 de redutores e motoredutores líder mundial de mercado.