Com o objetivo de disponibilizar ao mercado um produto de alta qualidade e preço competitivo, a SEW-EURODRIVE, líder mundial
no fornecimento de soluções em acionamentos como motoredutores, conversores de frequência, componentes para automação industrial
e redutores industriais, apresenta o lançamento:
Chave de Partida Direta composta por disjuntor motor (proteção contra curto-circuito e sobrecarga) e contator.
A novidade está disponível nas tensões 220, 380 e 440v e faixa de ajuste de 0,63 a 16 Amperes. As chaves de partida são destinadas
à manobra e proteção de motores elétricos monofásicos e trifásicos e são indicadas para acionar motores quando o tempo de
partida é menor ou igual a 3 segundos.
Principais Características:
- Alto grau de proteção IP65
- Alta capacidade de interrupção, até 65kA
- Normas e certificações: IEC / EN 60947, VDE660, UL, RoHS
- Temperatura de operação: -10ºC a 60ºC
- Tipo de isolamento: 690Vca
- Faixa de operação da bobina: 0,8 a 1,1 Un
- Vida elétrica elevada: 1.000.000 de operações na categoria de emprego AC3
Vantagens e diferenciais:
- Instalação elétrica e mecânica rápida e fácil
- Dimensional compacto
- Caixa em policarbonato resistente a impactos
- Operação simples
- Tamanho único para todas as faixas de potência
- Proteção termomagnética realizada por intermédio de disjuntor motor
- Sensibilidade a falta de fase
- Sinalização luminosa
- Acionamento e proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
- Não requer uso de fusíveis (internos ou externos)
- Permite acionamento remoto
Áreas de aplicação:
- Bombas
- Ventiladores
- Transportadores
- Sistemas simples de movimentação de cargas
- Entre outros