www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home > Resumo das notícias > Noticias
Noticias
12.06.2007
LANÇAMENTOS MARCAM A PARTICIPAÇÃO DA SEW-EURODRIVE NA FISPAL 2007
 
News

Com o objetivo de oferecer as mais modernas soluções em acionamentos para a indústria, a SEW-EURODRIVE apresenta na 23ª Fispal Tecnologia - a maior feira de tecnologia de alimentos da América Latina - os principais equipamentos da empresa, entre os dias 12 e 15 de junho, em São Paulo.

 

Num espaço de 1002, a SEW-EURODRIVE mostrará aos visitantes a conceituada linha de motoredutores de pequeno porte, além do redutor industrial MC e os últimos lançamentos da linha de conversores de freqüência associados a uma estrutura que fornece serviços de automação.

 

Os motoredutores de pequeno porte apresentam torques a partir de 12 Nm e várias configurações de eixos maciços ou ocos, flange e formas construtivas que se adaptam perfeitamente as diversas aplicações no setor alimentício.

 

A Empresa também trouxe os redutores industriais da Série MC (Compact) que oferecem opções de oito tamanhos com eixos paralelos ou ortogonais, carcaça monobloco, posições de montagem universais e baixo prazo de entrega. Os produtos apresentam redução a partir de 1:7 e torque máximo de até 65 kNm.

 

A Série Compact MC ainda pode ser adaptada às necessidades mais específicas. O fato de receber um produto modular possibilita melhor relação custo-benefício. O design dos produtos proporciona uma grande variedade de aplicações e montagens específicas: da base flutuante aos acionamentos integrados, do contra-recuo ao braço de torque e adaptadores para a montagem de motores.

 

O MOVITRAC LTP® é o mais recente lançamento da SEW-EURODRIVE para ampliar a linha de produtos eletrônicos. Sucessor do MOVITRAC LTS, além da sua facilidade de configuração e instalação, possui novos recursos que aumentam a aplicabilidade na indústria.

 

O MOVITRAC LTP atende a uma ampla faixa de potência: 1,5kW a 90kW em sistemas 3 x 220V e de 0,75kW a 160kW em sistemas 3 x 380V. Por meio de um sistema inovador, agora é possível realizar o ajuste, diagnóstico e cópia de parâmetros do conversor via infravermelho através de um Palm-Top (computador de bolso), ferramenta que vem sendo muito empregada no mercado.

 

Entre os novos recursos disponíveis podemos citar: controle manual remoto para montagem em painéis e máquinas, controlador PID integrado, comunicação em rede e operação em Mestre-Escravo de velocidade, além da possibilidade de obter 100% do torque do motor em velocidade igual a zero (sem realimentação) com a nova geração de controle vetorial, podendo ser utilizado em sistemas de elevação.

 

O MOVITRAC® LTE, conversor escalar compacto da linha MOVITRAC® LT, é apresentado agora na versão com grau de proteção IP55/NEMA12. Utilizando a mesma eletrônica da versão IP20, este equipamento é indicado para aplicações exigentes na indústria alimentícia e de bebidas, e sem necessidade de painel elétrico, garantindo alto desempenho e segurança em ambientes sujeitos a pó ou fluxo de água de baixa pressão.

 

Disponível em dois tamanhos, o MOVITRAC® LTE abrange uma faixa de potência de 0,37 até 4,0 kW / 0,5 até 5 HP para operação monofásica (220 - 240 V) e trifásica (380 - 480 V), sistemas de alimentação de rede 50...60 Hz. Possui 14 parâmetros padrão e interface de fácil utilização.

 

O MOVITRAC® B é um conversor que possui design compacto, permitindo melhor adaptação e otimização do espaço de instalação no painel. Os recursos técnicos foram ampliados, com mais funções e módulos opcionais por um custo menor. Versatilidade, menores dimensões e operação simplificada são os principais diferenciais do MOVITRAC® B. As faixas de potências variam de 0,25 a 132 kW na tensão 3X 380...500 VAC, de 0,25 a 2,2 kW na tensão 1 X 230 VAC e de 0,25 a 30 kW na tensão 3X 230 VAC.

 

A linha de conversores de freqüências MOVITRAC® B oferece oito tamanhos diferentes e foi desenvolvido para operação simplificada em diversas aplicações como em agitadores, bombas, guinchos, mesas giratórias, sistemas de transporte horizontal e vertical, esteiras transportadoras, ventiladores entre outros.

A linha MOVITRAC® B ainda apresenta painel removível com teclas e símbolos de fácil entendimento, alta capacidade de sobrecarga, controle vetorial sensorless, comunicação com rede Fieldbus entre outros.

 

"Estes equipamentos têm diversas aplicações no setor de alimentos e bebidas como em máquinas e equipamentos para transportadores, embalagens, rotuladoras, paletizadores, dosadores, entre outros. A SEW também disponibiliza aos clientes um serviço de atendimento técnico 24 horas - SEW SERVICE, considerada, hoje, a maior cobertura pós-venda do mercado", destaca Celso Fonseca, gerente regional de Vendas de São Paulo.

 

Segundo números divulgados pelos organizadores do evento, em 2006, a Fispal recebeu aproximadamente 60 mil visitantes e contou com a participação de 1,9 mil expositores de 35 países. "Nossa expectativa é aumentar a interatividade com nossos clientes, alavancar vendas e fomentar novos negócios", afirma Alexandre Reis, diretor de Marketing e Vendas da SEW.

 

Sobre o Grupo SEW-EURODRIVE

 

Fundada em 1931, na Alemanha, a SEW-EURODRIVE é uma empresa familiar e limitada (Ltda) que conquistou e mantém posição de liderança no mercado mundial a partir de uma filosofia que tem como principais focos trabalho, inovação, tecnologia e aprimoramento contínuo.

 

A SEW-EURODRIVE está presente em mais de 40 países e possui 11 fábricas instaladas em países como França, Finlândia, Estados Unidos, Rússia, China e Brasil. Sua estrutura ainda inclui 61 montadoras localizadas em vários pontos do mundo. Atualmente, o Grupo emprega 11 mil funcionários e fatura globalmente cerca de 1,5 bilhão de euros.

 

Conheça a TV SEW: www.sew.com.br/tvsew

 

Informações para imprensa

SEW - Comunicação/MKT

Alessandra Franco

Telefone: 11- 6489-9280

alessandra.franco@sew.com.br