A SEW-EURODRIVE, líder mundial no fornecimento de soluções em acionamentos como motoredutores, conversores de freqüência e
redutores industriais, marca presença na ABTCP-TAPPI 2006 - 39º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel que
acontece entre os dias 16 e 19 de outubro, em São Paulo/SP.
Durante o evento, a Empresa apresentará ao setor de papel e celulose as últimas novidades da Linha de Redutores Industriais
e Conversores de Freqüência de alta potência, além da conceituada Linha de Motoredutores. Estes produtos são aplicados em
diversas etapas do processo industrial como em equipamentos presentes no pátio de madeira, nas linhas de fibras e nas máquinas
de papel entre outros.
Os redutores industriais Série MC (Compact), com redução nominal mínima de 7 e torque máximo de até 65 kNm, oferecem opções
de oito tamanhos com eixos paralelos ou ortogonais, carcaça monobloco, posições de montagem universais e baixo prazo de entrega.
Já a Série ML está disponível em sete tamanhos e possui como principais características engrenagens de dentes cementados e
retificados, até quatro estágios de redução, carcaça em construção soldada e bipartida na linha dos mancais de rolamentos,
vedações reengraxáveis, eixos paralelos ou ortogonais e rolamentos auto-compensadores de rolos. Apresenta redução nominal
mínina de 6 e torque máximo de até 1.200 kNm.
Tanto a Série ML quanto a Série MC (Compact) ainda podem ser adaptadas às necessidades mais específicas. O fato de receber
um produto modular possibilita melhor relação custo-benefício. O design dos produtos proporciona uma grande variedade de aplicações
específicas: da base flutuante aos acionamentos integrados, do contra-recuo ao braço de torque e adaptadores para a montagem
de motores.
Na linha de conversores de freqüência, a empresa destaca o MOVITRAC® 07 que oferece oito tamanhos diferentes e design compacto, possibilitando a utilização otimizada do espaço de instalação
no painel de comando.
A linha MOVITRAC® 07 ainda conta com um painel integrado com teclas e símbolos de fácil entendimento, ampla faixa de temperatura, alta capacidade
de sobrecarga, função de monitoramento do sistema entre outros.
O MOVITRAC LT® é um conversor de freqüência compacto, de fácil parametrização, com controle manual integrado e colocação em operação o que
garante a agilidade da instalação e da operação. A faixa de potências varia de 0,37 a 2,2 kW na tensão de 1 X 230 VAC, de
3kW até 90 kW na tensão 3 X 230 VAC e de 0,75 a 160kW na tensão 3X 380 ... 480 VAC.
"A feira propicia um excelente ambiente para o intercâmbio de conhecimentos, articulação de novos negócios e a apresentação
das inovações da SEW-EURODRIVE para o setor de celulose e papel. Nossa expectativa é receber um grande número de visitantes
em nosso estande", enfatiza Celso Fonseca gerente regional de vendas e serviços da SEW São Paulo.
O evento reúne os profissionais da indústria mundial de celulose e papel, incluindo fabricantes e fornecedores, para a apresentação
de tecnologias e intercâmbio de informações relacionadas às áreas de produção de celulose, produção de papel, recuperação
e utilidades, meio ambiente, mercado, engenharia e manutenção, automação e controle de processo. Os organizadores esperam
receber cerca de 15 mil visitas na exposição e no congresso.
Sobre o Grupo SEW-EURODRIVE Fundada em 1931, na Alemanha, a SEW-EURODRIVE é uma empresa familiar e limitada (Ltda) que conquistou
e mantém posição de liderança no mercado mundial a partir de uma filosofia que tem como principais focos trabalho, inovação,
tecnologia e aprimoramento contínuo.
A SEW-EURODRIVE está presente em mais de 40 países e possui 11 fábricas instaladas em países como França, Finlândia, Estados
Unidos, Rússia, China e Brasil. Sua estrutura ainda inclui 60 montadoras localizadas em vários pontos do mundo. Atualmente,
o Grupo emprega 10 mil funcionários e fatura globalmente cerca de 1,4 bilhão de euros.
ABTCP-TAPPI 2006
Data - 16 a 19 de outubro
Horário - 13h às 20h
Local - Transamérica Expo Center - Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, nº 387 - São Paulo/SP
Estande SEW-EURODRIVE nº 110/111/112
Informações para imprensa
SEW - Comunicação/MKT
Alessandra Franco
Telefone: 11- 6489-9280
mailto:alessandra.franco@sew.com.br