A placa MOVI-PLC® é um controlador programável de uso industrial, conforme norma internacional IEC 61131-3, que pode ser utilizado de forma independente ou acoplado diretamente aos conversores de freqüência MOVIDRIVE® B, MOVIAXIS® e MOVITRAC® B, por exemplo. O lançamento amplia as possibilidades de programação que estes conversores já possuem, incrementando os recursos de cálculos e oferecendo funções adicionais de CLP.
O MOVI-PLC® terá várias configurações disponíveis apresentando como principais características curtos tempos de reação a eventos do processo, alívio do processamento dos controladores de mais alto nível como CLP´s e uma maior estabilidade de sistemas de automação e de componentes individuais que o compõem, garantindo ao usuário otimização do controle, bem como no dimensionamento e na operação de acionamento. Entre outros recursos, o equipamento possui oito entradas ou saídas digitais e duas portas de comunicação CANOpen. O software de programação da placa MOVI-PLC®, chamado PLC Editor, é fornecido sem custos aos clientes e faz parte do pacote de softwares SEW Movitools Motion Studio. |