www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home > Resumo das notícias > Noticias
Noticias
12.09.2006
SEW-EURODRIVE APRESENTA LANÇAMENTOS NA MERCOAGRO 2006
 
News

 

MercoAgro é o maior evento do setor nas Américas e o segundo maior no mundo

A SEW–EURODRIVE, líder mundial no fornecimento de soluções em acionamentos como motoredutores, conversores de freqüências e redutores industriais, participa da MercoAgro 2006 - Feira Internacional de Negócios, Processo e Industrialização da Carne que ocorre de 12 a 15 de setembro, em Chapecó, Santa Catarina.

 

O evento, realizado a cada dois anos, reúne o setor de tecnologia agroindustrial voltado ao processamento e industrialização da carne e indica tendências de mercado, consumo, tecnologia e produção.

No estande da SEW, com 72 m², os visitantes poderão conferir as últimas inovações tecnológicas em equipamentos utilizados na indústria como a placa MOVI-PLC®, o Servomotor síncrono CSM (Servofuso), além da conceituada linha de redutores industriais Série MC (Compact), de conversores de freqüência e de motoredutores.

 

A placa MOVI-PLC® é um controlador programável de uso industrial, conforme norma internacional IEC 61131-3, que pode ser utilizado de forma independente ou acoplado diretamente aos conversores de freqüência MOVIDRIVE® B, MOVIAXIS® e MOVITRAC® B, por exemplo. O lançamento amplia as possibilidades de programação que estes conversores já possuem, incrementando os recursos de cálculos e oferecendo funções adicionais de CLP. O equipamento é utilizado na automação de máquinas e de processos industriais.

 

O MOVI-PLC® terá várias configurações disponíveis apresentando como principais características curtos tempos de reação a eventos do processo, alívio do processamento dos controladores de mais alto nível como CLP´s e uma maior estabilidade de sistemas de automação e de componentes individuais que o compõem, garantindo ao usuário otimização do controle, bem como no dimensionamento e operação do acionamento.

 

Entre outros recursos, o equipamento possui oito entradas ou saídas digitais e duas portas de comunicação CANOpen. O software de programação da placa MOVI-PLC®, chamado PLC Editor, é fornecido sem custos aos clientes e faz parte do pacote de softwares SEW Movitools Motion Studio.

 

Por outro lado, o Servomotor síncrono - Servofuso apresenta solução inovadora em servoacionamentos elétricos, instalação simplificada em sistemas de automação existentes, economia de espaço, torque máximo de saída de 31,4 Nm, força máxima de 20.000 N e rotação nominal de 3.000 ou 4.500 rpm, dependendo do passo de fuso – 5 mm ou 10 mm. O produto tem como principal característica ter integrado dentro de um servomotor padrão SEW um fuso de esferas que movimenta o eixo no sentido axial, substituindo sistemas convencionais de fusos e de pistões hidráulicos ou pneumáticos, com dinâmica e excelente precisão de posicionamento.

 

Os redutores industriais da Série MC (Compact) oferece opções de oito tamanhos com eixos paralelos ou ortogonais, carcaça monobloco, posições de montagem universais e baixo prazo de entrega. Os produtos apresentam redução nominal mínima de 7 e torque máximo de até 65 kNm. A Série MC (Compact) ainda pode ser adaptada às necessidades mais específicas. O fato de receber um produto modular possibilita melhor relação custo-benefício. O design dos produtos proporciona uma grande variedade de aplicações específicas: da base flutuante aos acionamentos integrados, do contra-recuo ao braço de torque e adaptadores para a montagem de motores.

 

Estes equipamentos têm diversas aplicações no setor como em agitadores, misturadores, bombas, máquinas de processo, máquinas de embalagem, digestores, mesas giratórias, sistemas de transporte horizontal e vertical, esteiras transportadoras, ventiladores entre outros.

 

A SEW também disponibiliza aos clientes um serviço de atendimento técnico 24 horas – SEW SERVICE, considerada, hoje, a maior cobertura pós-venda do mercado. “Esta é uma grande oportunidade para estreitar relacionamentos com empresários, técnicos, engenheiros e compradores, além de apresentar os novos produtos ao setor. Esperamos receber um grande número de visitas em nosso estande”, afirma Ricardo Rein gerente regional de vendas e serviços da SEW.

 

Segundo os promotores do evento, na última edição da feira o volume de negócios superou os 120 milhões de dólares. A MercoAgro 2006 contará com a participação de 600 expositores de vários países como Alemanha, Itália, Estados Unidos e Áustria e estima receber mais de 25 mil compradores.

 

Sobre o Grupo SEW-EURODRIVE
Fundada em 1931, na Alemanha, A SEW-EURODRIVE é uma empresa familiar e limitada (Ltda) que conquistou e mantém posição de liderança no mercado mundial a partir de uma filosofia que tem como principais focos trabalho, inovação, tecnologia e aprimoramento contínuo.

 

A SEW–EURODRIVE está presente em mais de 40 países e possui 11 fábricas instaladas em países como França, Finlândia, Estados Unidos, Rússia, China e Brasil. Sua estrutura ainda inclui 60 montadoras localizadas em vários pontos do mundo. Atualmente, o Grupo emprega 10 mil funcionários e fatura globalmente cerca de 1,4 bilhão de euros.

MercoAgro 2006
Data – 12 a 15 de setembro
Horário - 14h às 21h
Local – Parque de Exposições Tancredo Neves (Parque da Efapi) – Avenida Senador Atílio Fontana, s/nº - Chapecó/SC
Estande SEW-EURODRIVE - Rua E/6


Informações para imprensa
SEW – Comunicação/MKT
Alessandra Franco
Telefone: 6489-9280
alessandra.franco@sew.com.br